Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3201932
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.09 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Overall Length: 19.5 mm
Insulation coating (color): [Altro] Grigio
Codice colore paese: DIN
Merci industriali: Sì
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3201932
Codice componente
|
---|
3201932 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Insulation coating (color) | Codice colore paese | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 2100 | 7 giorni | 19.5 | [Altro] Grigio | DIN | Sì |
Loading...
Conforming wire size(AWG) | 12 | Insulation material | PP | Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 4mm² x 10mm |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | +105 | Tipo di connettore (categoria) | Virola | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 4mm² x 10mm, il codice articolo è il seguente: 3201932.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3201932.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Insulation coating (color)
Codice colore paese
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3200085 |
3200535 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Insulation coating (color) | Codice colore paese | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 4400 | 7 giorni | - | [Altro] Arancione | - | - | |||
0.04 € | 4400 | 7 giorni | - | [Altro] Grigio | - | - |