Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3240038
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.22 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Internal Diameter: 3.7 φ
Insulation material: [Altro] PVC
Misura filettatura: M3.5
Merci industriali: Sì
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240038
Codice componente
|
---|
3240038 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Internal Diameter (φ) | Insulation material | Misura filettatura | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 900 | 7 giorni | 3.7 | [Altro] PVC | M3.5 | Sì |
Loading...
Insulation coating (color) | Blu | Gamma sezione trasversale | 1.50–2.50mm² | Tipo di connettore (categoria) | Terminale U |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Capocorda a forcella, blu, 1.5–2.5mm², il codice articolo è il seguente: 3240038.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240038.
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Insulation material
Misura filettatura
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3240037 |
3240039 |
3240040 |
3240041 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Internal Diameter (φ) | Insulation material | Misura filettatura | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 900 | 7 giorni | 3.2 | [Altro] PVC | M3 | Sì | |||
0.22 € | 900 | 7 giorni | 4.3 | [Altro] PVC | M4 | Sì | |||
0.22 € | 850 | 7 giorni | 5.3 | PA | M5 | - | |||
0.27 € | 700 | 7 giorni | 6.5 | PA | M6 | - |