Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240090
Insulation coating (color) | Metallo | Gamma sezione trasversale | 10mm² (max) | Tipo di connettore (categoria) | Terminale ad anello |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Con isolamento | Non isolato | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Capocorda ad anello C-RC 10, il codice articolo è il seguente: 3240090.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240090.
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Misura filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3240089 |
3240091 |
3240092 |
3240093 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Internal Diameter (φ) | Misura filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 800 | 7 giorni | 5.3 | M5 | |||
0.31 € | 600 | 7 giorni | 8.4 | M8 | |||
0.35 € | 600 | 7 giorni | 10.5 | M10 | |||
0.40 € | 500 | 7 giorni | 13 | M12 |