Codice articolo del costruttore: 3240096
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.45 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Internal Diameter: 8.4 φ
Misura filettatura: M8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240096
Insulation coating (color) | Metallo | Gamma sezione trasversale | 16mm² (max) | Tipo di connettore (categoria) | Terminale ad anello |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Con isolamento | Non isolato | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Capocorda ad anello C-RC 16, il codice articolo è il seguente: 3240096.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240096.
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Misura filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3240094 |
3240095 |
3240097 |
3240098 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Internal Diameter (φ) | Misura filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 500 | 7 giorni | 5.3 | M5 | |||
0.44 € | 500 | 7 giorni | 6.5 | M6 | |||
0.54 € | 400 | 7 giorni | 10.5 | M10 | |||
0.68 € | 300 | 7 giorni | 13 | M12 |