Codice articolo del costruttore: 3240078
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.11 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Internal Diameter: 4.3 φ
Misura filettatura: M4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240078
Insulation coating (color) | Metallo | Gamma sezione trasversale | 1 - 2,50 mm² | Tipo di connettore (categoria) | Terminale ad anello |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Con isolamento | Non isolato | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Capocorda ad anello C-RC 2.5, il codice articolo è il seguente: 3240078.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240078.
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Misura filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3240076 |
3240079 |
3240080 |
3240081 |
3240082 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Internal Diameter (φ) | Misura filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 € | 1900 | 7 giorni | 3.2 | M3 | |||
0.12 € | 1600 | 7 giorni | 5.3 | M5 | |||
0.14 € | 1400 | 7 giorni | 6.5 | M6 | |||
0.15 € | 1300 | 7 giorni | 8.4 | M8 | |||
0.33 € | 600 | 7 giorni | 10.5 | M10 |