Codice articolo del costruttore: 3240099
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.73 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Internal Diameter: 5.3 φ
Misura filettatura: M5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240099
Insulation coating (color) | Metallo | Gamma sezione trasversale | 25mm² (max) | Tipo di connettore (categoria) | Terminale ad anello |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Con isolamento | Non isolato | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Capocorda ad anello C-RC 25, il codice articolo è il seguente: 3240099.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240099.
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Misura filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3240100 |
3240101 |
3240102 |
3240103 |
3240104 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Internal Diameter (φ) | Misura filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 300 | 7 giorni | 6.5 | M6 | |||
0.71 € | 300 | 7 giorni | 8.4 | M8 | |||
0.82 € | 300 | 7 giorni | 10.5 | M10 | |||
0.86 € | 300 | 7 giorni | 13 | M12 | |||
1.32 € | 200 | 7 giorni | 17 | M16 |