Codice articolo del costruttore: 3240115
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1.89 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Internal Diameter: 6.5 φ
Misura filettatura: M6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240115
Insulation coating (color) | Metallo | Gamma sezione trasversale | 70mm² (max) | Tipo di connettore (categoria) | Terminale ad anello |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Con isolamento | Non isolato | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Capocorda ad anello C-RC 70, il codice articolo è il seguente: 3240115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240115.
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Misura filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3240116 |
3240117 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Internal Diameter (φ) | Misura filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 100 | 7 giorni | 8.4 | M8 | |||
1.89 € | 100 | 7 giorni | 10.5 | M10 |