Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3241203
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.41 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Internal Diameter: 4.3 φ
Misura filettatura: M4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3241203
Insulation material | PA | Insulation coating (color) | Rosso | Gamma sezione trasversale | 0.50–1mm² |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Terminale ad anello | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Capocorda ad anello RCEI 1.5, il codice articolo è il seguente: 3241203.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3241203.
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Misura filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3241204 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Internal Diameter (φ) | Misura filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 500 | 7 giorni | 5.3 | M5 |