Codice articolo del costruttore: 3240026
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.33 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Internal Diameter: 8.5 φ
Misura filettatura: M8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240026
Insulation material | PA | Insulation coating (color) | Blu | Gamma sezione trasversale | 1.50–2.50mm² |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Terminale ad anello | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Capocorda ad anello RCI 2.5, il codice articolo è il seguente: 3240026.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240026.
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Misura filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3240025 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Internal Diameter (φ) | Misura filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 € | 700 | 7 giorni | 6.5 | M6 |