Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3240029
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.33 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Internal Diameter: 6.5 φ
Misura filettatura: M6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240029
Insulation material | PA | Insulation coating (color) | Giallo | Gamma sezione trasversale | 4–6mm² |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Terminale ad anello | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Capocorda ad anello RCI 6, il codice articolo è il seguente: 3240029.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240029.
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Misura filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3240027 |
3240028 |
3240030 |
3240031 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Internal Diameter (φ) | Misura filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 600 | 7 giorni | 4.3 | M4 | |||
0.32 € | 600 | 7 giorni | 5.3 | M5 | |||
0.33 € | 550 | 7 giorni | 8.5 | M8 | |||
0.46 € | 400 | 7 giorni | 10.5 | - |