Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3202999
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 33.85 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Insulation coating (color): Rosso
Gamma sezione trasversale: 4–10mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3202999
Codice componente
|
---|
3202999 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insulation coating (color) | Gamma sezione trasversale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.85 € | 6 | 7 giorni | Rosso | 4–10mm² |
Loading...
Representative Standard | Certificazione CSA | Standard | DIN 46228–4 | Codice colore paese | DIN |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche connettore | + puntalini per doppio filo | Tipo di connettore (categoria) | Kit di puntalini per doppio filo | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Cassetta assortita, con puntalini per doppio filo, il codice articolo è il seguente: 3202999.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3202999.
Configura
Proprietà di base
Insulation coating (color)
Gamma sezione trasversale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3202986 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Insulation coating (color) | Gamma sezione trasversale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.45 € | 7 | 7 giorni | Blu | 0.50–2.50mm² |