Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2976297
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 243.60 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Temperatura max: +40 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2976297
Morsetto per morsettiere | Screw | Numero di poli(Polo) | 38 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 |
Temperatura min(°C) | -20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 | Connettore (controllo) | Connettore ELCO |
Idoneo per | Connettore ELCO | Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | Varioface-UMK-EC | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento |
Caratteristiche modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento |
Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia UMK- EC38 / 38, il codice articolo è il seguente: 2976297.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2976297.
Configura
Proprietà di base
Temperatura max(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2976284 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Temperatura max (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
248.00 € | 1 | 7 giorni | +50 |