Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2972136
Morsetto per morsettiere | Screw | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Temperatura max(°C) | +50 |
Temperatura min(°C) | -20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 | Connettore (controllo) | Viti |
Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | Varioface-UMK-PVB | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento | Caratteristiche modulo di trasferimento | + 6 barre di connessione |
Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia UMK- PVB, il codice articolo è il seguente: 2972136.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2972136.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali