Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2322142
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 79.80 €
Tempi di consegna: 58 giorni
Connettore (controllo): Connettore maschio D-Sub
Caratteristiche modulo di trasferimento: + LED
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2322142
Codice componente
|
---|
2322142 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connettore (controllo) | Caratteristiche modulo di trasferimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79.80 € | 3 | 58 giorni | Connettore maschio D-Sub | + LED |
Loading...
Morsetto per morsettiere | Screw | Numero di poli(Polo) | 9 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 |
Temperatura max(°C) | +50 | Temperatura min(°C) | -20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 |
Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | Varioface-VIP | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento |
Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia VIP-2 / SC / D 9SUB, il codice articolo è il seguente: 2322142.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2322142.
Configura
Proprietà di base
Connettore (controllo)
Caratteristiche modulo di trasferimento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2315117 |
2315162 |
2322197 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Connettore (controllo) | Caratteristiche modulo di trasferimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.50 € | 5 | 7 giorni | Connettore maschio D-Sub | Qualsiasi orientamento | |||
42.50 € | 5 | 7 giorni | D-Sub femmina | Qualsiasi orientamento | |||
79.80 € | 3 | 7 giorni | D-Sub femmina | + LED |