Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2315159 |
2315201 |
2322184 |
2322236 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura max (°C) | Connettore (controllo) | Caratteristiche modulo di trasferimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.60 € | 2 | 7 giorni | +50 | Connettore maschio D-Sub | Qualsiasi orientamento | |||
118.60 € | 2 | 7 giorni | +50 | D-Sub femmina | Qualsiasi orientamento | |||
188.80 € | 1 | 58 giorni | +45 | Connettore maschio D-Sub | + LED | |||
188.80 € | 1 | 58 giorni | +45 | D-Sub femmina | + LED |
Loading...
Morsetto per morsettiere | Screw | Numero di poli(Polo) | 50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 |
Temperatura min(°C) | -20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 | Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | Varioface-VIP |
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento |
Configura
Proprietà di base
Temperatura max(°C)
Connettore (controllo)
Caratteristiche modulo di trasferimento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali