Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2284552 |
2284578 |
2289719 |
2290614 |
2291121 |
2291561 |
2294296 |
2294432 |
2294490 |
2304490 |
2304856 |
2304869 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Morsetto per morsettiere | Numero di poli (Polo) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Connettore (controllo) | Idoneo per | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Caratteristiche modulo di trasferimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 1 | Disponibile | 44 giorni | - | 50 | - | - | - | - | +50 | -20 | - | - | - | Modulo di trasferimento | + LED | ||
123.11 € | 1 | 33 giorni | - | 50 | - | - | - | - | +50 | -20 | - | - | - | Modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento | |||
209.10 € | 1 | 47 giorni | Screw | 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | Connettore IDC/FLK | - | Modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento | |||
290.30 € | 1 | 7 giorni | Screw | 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | Connettore IDC/FLK | - | Modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento | |||
209.10 € | 1 | 7 giorni | Screw | 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | Connettore IDC/FLK | - | Modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento | |||
129.91 € | 1 | 33 giorni | Screw | 50 | - | - | - | - | +50 | -20 | - | - | Siemens SIMATIC® S7-300 | Modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento | |||
126.11 € | 1 | 33 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MODICON® TSX Quantum | Modulo di trasferimento | - | |||
137.71 € | 1 | 54 giorni | - | 50 | - | - | - | - | +50 | -20 | - | - | Siemens SIMATIC® S7-400 | Modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento | |||
345.40 € | 1 | 33 giorni | Screw | 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | Connettore IDC/FLK | - | Modulo passivo | Qualsiasi orientamento | |||
288.00 € | 1 | 7 giorni | Screw | 40, 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | Connettore IDC/FLK | Siemens SIMATIC® S7-300 | Modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento | |||
193.50 € | 1 | 33 giorni | Screw | 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | Connettore IDC/FLK | - | Modulo passivo | + LED | |||
139.00 € | 2 | 33 giorni | Screw | 50 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | +50 | -20 | 8 | Connettore IDC/FLK | - | Modulo passivo | Qualsiasi orientamento |
Loading...
Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | Varioface-FLKM |
---|
Configura
Proprietà di base
Morsetto per morsettiere
Numero di poli(Polo)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Temperatura max(°C)
Temperatura min(°C)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Connettore (controllo)
Idoneo per
Tipo di modulo di trasferimento (categoria)
Caratteristiche modulo di trasferimento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali