Codice articolo del costruttore: 2294351
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 96.65 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Temperatura max: +50 °C
Temperatura min: -20 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2294351
Morsetto per morsettiere | Screw | Numero di poli(Polo) | 25 | Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | Varioface-FLKMS |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento | Caratteristiche modulo di trasferimento | + D-SUB femmina | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia FLKMS-D25 SUB, connettore femmina, il codice articolo è il seguente: 2294351.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2294351.
Configura
Proprietà di base
Temperatura max(°C)
Temperatura min(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2281759 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103.91 € | 1 | 47 giorni | - | - |