Modulo relè EMG 17 (2940391)

Modulo relè EMG 17 2940391

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Modulo relè EMG 17 2940391
  • Modulo relè EMG 17 2940391
  • Modulo relè EMG 17 2940391
  • Modulo relè EMG 17 2940391
  • Modulo relè EMG 17 2940391
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2940391

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 60.90

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tensione nominale (dettagli): 24 VDC

Tensione di commutazione (max.): 250 VDC

Capacità di commutazione (max.): 1250 VA

Corrente di commutazione (max.): 5 A

Tipo di contatto: 2 scambi


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2940391

Codice componente
2940391
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale (dettagli)
(VDC)
Tensione di commutazione (max.)
(VDC)
Capacità di commutazione (max.)
(VA)
Corrente di commutazione (max.)
(A)
Tipo di contatto

60.90 €

10 7 giorni 24250125052 scambi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di relè (categoria) Componente relè Articoli industriali

Si trova sulla pagina di Modulo relè EMG 17, il codice articolo è il seguente: 2940391.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2940391.

Tipologia prodotto

Codice componente
2940401
2940414
2940427
2940430
2941439
2941455
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione nominale (dettagli)
(VDC)
Tensione di commutazione (max.)
(VDC)
Capacità di commutazione (max.)
(VA)
Corrente di commutazione (max.)
(A)
Tipo di contatto

71.25 €

10 42 giorni 48250125052 scambi

71.25 €

10 42 giorni 60250125052 scambi

76.50 €

10 7 giorni 120250125052 scambi

93.15 €

10 7 giorni 230250125052 scambi

79.50 €

10 7 giorni 24250125052 scambi

88.30 €

10 7 giorni 120250125052 scambi

Supporto tecnico