Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2944795
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 94.35 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Profilo terminale: -
Dimensione altezza: - mm
Larghezza: - mm
Dimensione profondità: - mm
Temperatura max.: - °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2944795
Codice componente
|
---|
2944795 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo terminale | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.35 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 scambi |
Loading...
Tipo di relè (categoria) | Componente relè | Articoli industriali | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Modulo relè EMG 22, il codice articolo è il seguente: 2944795.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2944795.
Configura
Proprietà di base
Profilo terminale
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Capacità di commutazione (max.)(VA)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2940061 |
2940760 |
2947718 |
2947721 |
2949295 |
2950323 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo terminale | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tipo di contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.90 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 scambio | |||
118.20 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | 230 | 250 | 1500 | 6 | 1 scambio | |||
95.35 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 scambi | |||
83.80 € | 10 | 35 giorni | - | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 scambio | |||
96.80 € | 10 | 42 giorni | [Fissaggio a vite] Viti | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 230 | 250 | 1500 | 6 | 1 scambio | |||
75.65 € | 1 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Viti | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 24 | 250 | 750 | 3 | 2 scambi |