Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2903359
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 9.12 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tensione nominale (dettagli): 24 VDC
Tensione di commutazione (max.): 30 VDC
Corrente di commutazione (max.): 50 A
Materiale contatto: AgSnO + placcatura in oro
Tipo di contatto: 1 indicatore
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2903359
Codice componente
|
---|
2903359 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Materiale contatto | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12 € | 20 | 7 giorni | 24 | 30 | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 indicatore |
Loading...
Profilo terminale | Molla di trazione | Temperatura max.(°C) | +60 | Temperatura min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di commutazione (max.)(VA) | 1500 | Funzioni relè | + diodo flyback | Tipo di relè (categoria) | Componente relè |
Si trova sulla pagina di Modulo relè RIF-0-RPT, il codice articolo è il seguente: 2903359.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2903359.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2903360 |
2903361 |
2903362 |
2903368 |
2903369 |
2903370 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Materiale contatto | Tipo di contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 20 | 7 giorni | 12 | 30 | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 indicatore | |||
8.52 € | 30 | 7 giorni | 24 | 250 | 6 | AgSnO | 1 indicatore | |||
10.15 € | 20 | 7 giorni | 12 | 250 | 6 | AgSnO | 1 indicatore | |||
10.70 € | 20 | 7 giorni | 24 | 30 | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | |||
12.80 € | 20 | 7 giorni | 12 | 30 | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | |||
10.15 € | 20 | 7 giorni | 24 | 250 | 6 | AgSnO | 1 scambio |