[Custodia Ilme] Serie Leva ad alta aderenza IP67 tipo V

[Custodia Ilme] Serie Leva ad alta aderenza IP67 tipo V

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
La nuova soluzione V Leva di Ilme offre ora un grado di protezione IP67.
[Caratteristiche]
· La serie V-lever è stata creata integrando
La tecnologia dei prodotti Ilme soddisfa le esigenze di un'ampia gamma di Potenza di protezione per le connessioni Connettore .
· È molto facile da usare tramite la Leva , tirandola verso l'alto per APRIRE e spingendola verso il basso per CHIUDERE
Di conseguenza, l' Attrito è pressoché nullo e l'usura è minima anche nelle applicazioni in cui l'inserimento e la rimozione sono frequenti.
· Può essere utilizzato anche in spazi molto piccoli
Garantisce elevata protezione, operatività e risparmio di spazio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C7I 10
C7I 16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura involucro
(mm)

42.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1057.27

44.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1077.27

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials A/B/C Application Collegamento cavo
Protection function (environmentally resistant) Disponibile Representative Standard UL / CUL Nomi componenti Alloggiamento da incasso
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) +125 Involucro V-TYPE
Materiale Lega di alluminio pressofusa Dettagli Con 2 leva di bloccaggio (acciaio inox)

Supporto tecnico