Custodia Combinorm

Custodia Combinorm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65002210.H
65004510.H
65005510.H
65007010.H
65010010.H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 22.5

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 45

16.93 €

1 Disponibile 48 giorni 55

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 70

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 75 Profondità(mm) 109.5 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Colore Grigio Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No Grado Di Protezione (IP) IP20

Supporto tecnico