Contenitore da scrivania in alluminio Topline

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
92850100.MT6
92850150.MT 2
92850200.MT 2
92850250.MT1
92865150.MT6
92865200.MT 1
92865250.MT 1
92865300.MT1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)

47.68 €

1 Disponibile 3 giorni 2008232

50.93 €

1 Disponibile 3 giorni ---

54.20 €

1 Disponibile 3 giorni ---

60.69 €

1 Disponibile 3 giorni 250181.253.2

54.20 €

1 Disponibile 3 giorni 150181.268.2

58.53 €

1 Disponibile 3 giorni ---

65.03 €

1 Disponibile 18 giorni ---

71.55 €

1 Disponibile 3 giorni 300181.268.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro Colore Naturale
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile
Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No Grado Di Protezione (IP) IP54

Supporto tecnico