Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BOP 7.0 PQ-9005 |
BOP 7.0 PQ-9016 |
BOP 10.1 PQ-9016 |
BOP 700 PH-9005 |
BOP 700 PH-9016 |
BOP 900 PH-9005 |
BOP 900 PH-9016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Colore | Montaggio A Parete Possibile | Numero RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 215 | 53 | Nero | SÌ | 9005 | |
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 215 | 53 | Bianco | SÌ | 9016 | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 198 | 285 | 61.2 | Bianco | SÌ | 9016 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 90 | 165 | 47.5 | Nero | No | 9005 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 90 | 165 | 47.5 | Bianco | No | 9016 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 105 | 200 | 53.6 | Nero | SÌ | 9005 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 105 | 200 | 53.6 | Bianco | SÌ | 9016 |
Loading...
Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Grado Di Protezione (IP) | IP40 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Colore
Montaggio A Parete Possibile
Numero RAL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali