Custodia in plastica multiuso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6100000

Codice componente
6100000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 100 Misura verticale H(mm) 100 Misura profondità D(mm) 60
Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Custodia in plastica multiuso, il codice articolo è il seguente: 6100000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6100000.

Supporto tecnico