Custodia Alustyle

Custodia Alustyle

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
94122150.MT1
94132150.MT1
94132150.MT2
94212100.MT1
94212100.MT2
94212150.MT2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)

53.11 €

1 Disponibile 3 giorni 98.5150

58.53 €

1 Disponibile 3 giorni 121150

62.87 €

1 Disponibile 3 giorni 121150

45.52 €

1 Disponibile 3 giorni 74100

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni 74100

49.85 €

1 Disponibile 3 giorni 74150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profondità D(mm) 32.8 Colore Grigio IP nominale IP65
Materiale Alluminio Tipo Superficie Verniciatura a polvere Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico