Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
82400135 |
82600135 |
82603135 |
82800135 |
82803135 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 119.3 | 64.9 | 26.5 | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 159.4 | 77.9 | 33.5 | |
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 159.4 | 77.9 | 33.5 | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 209.3 | 98 | 34.8 | |
32.15 € | 1 | Disponibile | 48 giorni | 209.3 | 98 | 34.8 |
Loading...
Colore | Grigio | IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali