Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
43420104 |
43430004 |
43432504 |
43435004 |
43435504 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 50 | 40 | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 65 | 40 | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 65 | 50 | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 65 | 66 | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 65 | 66 |
Loading...
Colore | Grigio | IP nominale | IP40 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 80 | Tipo Di Scatola | Chiuso |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali