Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
41130609 |
41200309 |
41200609 |
41250109 |
41250609 |
41310109 |
41350109 |
41350609 |
41400109 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | IP nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 131 | 186 | 82.5 | IP65 | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 48 giorni | 213 | 185 | 104.5 | IP65 | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 213 | 185 | 84 | IP65 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 257 | 217 | 132.5 | IP65 | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 257 | 217 | 112 | IP65 | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 41 giorni | 296 | 261 | 132.5 | IP65 | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 296 | 281 | 158 | IP65 | |
93.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 296 | 281 | 137.5 | IP54 | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 363.4 | 318.6 | 150 | IP65 |
Loading...
Colore | Grigio | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
---|---|---|---|---|---|
Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Chiuso |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | SÌ |
Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
IP nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali