Custodia portatile

Custodia portatile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
34502000
34752000
82400124
82403124
82600124
82603124
82800124
82803124
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore IP nominale Tipo Numero RAL

10.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1206025NeroIP40senza scasso per display, con vano per batterie da 9V formato transistor9005

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 1578430NeroIP40con superficie continua per tastiera a membrana e vano per batterie9005

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 119.364.926.5GrigioIP65senza vano batterie7024

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 119.364.926.5GrigioIP65con vano batterie per 3 batterie ministilo (AAA)7024

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 159.477.933.5GrigioIP65senza vano batterie7024

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni 159.477.933.5GrigioIP65con vano batterie per 3 batterie stilo (AA)7024

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni 209.39834.8GrigioIP65senza vano batterie7024

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni 209.39834.8GrigioIP65con vano batterie per 4 batterie stilo (AA)7024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico