Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
38101000 |
38101200 |
38102000 |
38102200 |
38102400 |
38105000 |
38110000 |
38115000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | Tipo | Montaggio Su Guida Portante Possibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 58 | 64 | 34 | Standard | No | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 58 | 64 | 34 | con due PG 11 solidali al corpo della custodia | No | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 98 | 64 | 34 | Standard | No | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 98 | 64 | 34 | con due PG 11 solidali al corpo della custodia | No | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 98 | 64 | 34 | con quattro PG 11 solidali al corpo della custodia | No | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 75 | 80 | 57 | Standard | SÌ | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 125 | 80 | 57 | Standard | SÌ | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 175 | 80 | 57 | Standard | SÌ |
Loading...
Colore | Grigio | IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7001 | Temperatura Di Impiego(°C) | -30 - 110 |
Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Tipo
Montaggio Su Guida Portante Possibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali