Alloggiamento universale, EUROMAS EM

Alloggiamento universale, EUROMAS EM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62205000
62206000
62207300
62210000
62212000
62214300
62215000
62217000
62218300
62220000
62221000
62223000
62224300
62225000
62227000
62231000
62236300
62238000
62239000
62240000
62241000
62242000
62247300
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Montaggio Su Guida Portante Possibile

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 525037No

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 655037

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 826057

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni 828057

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni 10010057

37.51 €

1 Disponibile 3 giorni 20012057

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 1208057

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni 12212057

40.72 €

1 Disponibile 8 giorni 15015057

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni 1608057

42.27 €

1 Disponibile 3 giorni 20012077

44.44 €

1 Disponibile 3 giorni 20015077

35.36 €

1 Disponibile 3 giorni 2408060

24.48 €

1 Disponibile 50 giorni 828087

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni 12212087

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni 1608087

38.57 €

1 Disponibile 3 giorni 2408080

38.57 €

1 Disponibile 3 giorni 16012092

49.85 €

1 Disponibile 3 giorni 25016057

52.03 €

1 Disponibile 3 giorni 25016092

62.87 €

1 Disponibile 3 giorni 250160122

47.68 €

1 Disponibile 3 giorni 240120102

67.20 €

1 Disponibile 3 giorni 300160120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico