Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 60 | 57 | ||
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 98 | 64 | 38 | ||
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 80 | 57 | ||
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 100 | 57 | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 122 | 120 | 37 | ||
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | 120 | 57 | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 80 | 57 | ||
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 122 | 120 | 57 | ||
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 150 | 57 | ||
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 160 | 80 | 57 | ||
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | 120 | 77 | ||
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | 150 | 77 | ||
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 80 | 87 | ||
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 122 | 120 | 87 | ||
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 160 | 80 | 87 | ||
33.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | 150 | 37 | ||
35.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 250 | 160 | 37 | ||
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 240 | 80 | 80 | ||
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | 120 | 92 | ||
33.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 160 | 120 | 92 | ||
38.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 250 | 160 | 57 | ||
38.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 250 | 160 | 92 | ||
50.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 250 | 160 | 122 | ||
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 240 | 120 | 102 | ||
50.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 300 | 160 | 120 |
Loading...
Colore | Grigio | IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | SÌ | Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali