Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 67.9770-10021
Marca: STAUBLI
Prezzo: 26.77 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lead length: 100
Capacity: 113 pF
Inductance: 340 nH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
67.9770-10021
Rated values | 600 V, CAT III / 1000 V, CAT II | Test accessory acc. To | IEC EN 61010-031 | Impedance | 50 Ω |
---|---|---|---|---|---|
Type coaxial lead | RG58 | Temperature range coaxial lead | -10°C ... +70°C |
Si trova sulla pagina di Cavo di prova coassiale di protezione dei contatti Staubli XLSS-58, il codice articolo è il seguente: 67.9770-10021.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 67.9770-10021.
Configura
Proprietà di base
Lead length
Capacity
Inductance
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
67.9770-10022 |
67.9770-10023 |
67.9770-20021 |
67.9770-20022 |
67.9770-20023 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lead length | Capacity | Inductance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 113 pF | 340 nH | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 113 pF | 340 nH | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | 219 pF | 680 nH | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | 219 pF | 680 nH | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | 219 pF | 680 nH |