Spine MULTILAM impilabile Staubli XZGL-425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile

Spine MULTILAM impilabile Staubli XZGL-425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Spine MULTILAM impilabile Staubli XZGL-425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile
  • Spine MULTILAM impilabile Staubli XZGL-425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile
  • Spine MULTILAM impilabile Staubli XZGL-425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile
  • Spine MULTILAM impilabile Staubli XZGL-425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile
  • Spine MULTILAM impilabile Staubli XZGL-425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile
  • Spine MULTILAM impilabile Staubli XZGL-425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile
  • Spine MULTILAM impilabile Staubli XZGL-425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile
  • Spine MULTILAM impilabile Staubli XZGL-425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile
  • Spine MULTILAM impilabile Staubli XZGL-425 ⌀4 mm con Manicotto retrattile
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Spine impilabile, nichelata ⌀4 mm , MULTILAM caricata a molla con elevata affidabilità di contatto, per cavi di prova prefabbricati.
· Con Manicotto retrattile per evitare contatti accidentali.
· Grazie al Manicotto protettivo, alla spaziatura e alla dispersione, i cavi di prova con questa Spine possono essere collegati in modo sicuro a vecchi strumenti di prova che non hanno ancora installato una presa di sicurezza, fino a 600 V, CAT II secondo gli standard.
· Diametro totale: ⌀3,4 mm a ⌀3,9 mm;Area della sezione trasversale: 2,5 mm².
· Collegamento filettato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
66.9328-20
66.9328-21
66.9328-22
66.9328-23
66.9328-24
66.9328-25
66.9328-26
66.9328-27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.84 €

25 Disponibile 3 giorni

6.84 €

25 Disponibile 3 giorni

6.84 €

25 Disponibile 9 giorni

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni

6.84 €

25 Disponibile 3 giorni

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 600 V, CAT II, 32 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Assembly instruction MAH 558 Outer diameter 3,9 mm Surface treatment electrical contact Ni

Supporto tecnico