EN 1.2419 Equiv. -12 L/1SA/N isolatore, Spine di cortocircuito ⌀2 mm per Spine di sicurezza con multilamella

EN 1.2419 Equiv. -12 L/1SA/N isolatore, Spine di cortocircuito ⌀2 mm per Spine di sicurezza con multilamella

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Isolamento, Ottone, nichelato, con Manicotto isolante rigida.
· Dotato di un MULTILAM a molla con elevata affidabilità tattile per garantire un contatto antivibrante, ideale per l'uso nel settore automobilistico, ad esempio per test drive e servizi di riparazione.
· Compatibile con Presa di corrente rigide da ⌀2 mm con isolamento e spine a molla Maniche ⌀2 mm con Spina isolanti rigidi.
· Spaziatura Spine: 12 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

65.9866-21

Codice componente
65.9866-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.75 €

50 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 600 V, CAT II, 10 A Diameter of plug system 2 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Plug spacing 12 mm Base material electrical contact CuZn Surface treatment electrical contact Ni

Si trova sulla pagina di EN 1.2419 Equiv. -12 L/1SA/N isolatore, Spine di cortocircuito ⌀2 mm per Spine di sicurezza con multilamella, il codice articolo è il seguente: 65.9866-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65.9866-21.

Supporto tecnico