Morsetto di prova Staubli MicroGrip-XB con presa ⌀2 mm

Morsetto di prova Staubli MicroGrip-XB con presa ⌀2 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Morsetto di prova Staubli MicroGrip-XB con presa ⌀2 mm
  • Morsetto di prova Staubli MicroGrip-XB con presa ⌀2 mm
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Con Filo a Primavera rinforzata, con Superficie di contatto placcata in oro.
· Compatibile con Presa di corrente rigide da ⌀2 mm Maniglia e spine a molla Maniche ⌀2 mm con Spina isolanti rigidi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65.9187-21
65.9187-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 300 V, CAT II, 1 A Diameter of plug system 2 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Surface treatment electrical contact Au

Supporto tecnico