Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli SL205-K ⌀2 mm

Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli SL205-K ⌀2 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli SL205-K ⌀2 mm
  • Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli SL205-K ⌀2 mm
  • Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli SL205-K ⌀2 mm
  • Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli SL205-K ⌀2 mm
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· MULTILAM impilabile, placcato in oro, a molla con Spine ⌀2 mm ad alta affidabilità tattile, per cavi di prova prefabbricati.
· Con Maniche isolanti rigidi.
· Diametro totale: ⌀2,3 mm a ⌀2,7 mm;Area della sezione trasversale: 0,5 mm².
· Collegamento tramite saldatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65.9182-21
65.9182-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 600 V, CAT II, 10 A Diameter of plug system 2 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Assembly instruction MA 500 Surface treatment electrical contact Au

Supporto tecnico