Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli SLK205-K ⌀2 mm , cavo di prova

Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli SLK205-K ⌀2 mm , cavo di prova

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli SLK205-K ⌀2 mm , cavo di prova
  • Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli SLK205-K ⌀2 mm , cavo di prova
  • Spine MULTILAM impilabile di sicurezza Staubli SLK205-K ⌀2 mm , cavo di prova
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Con Cavo altamente PVC (flessibile) , placcato oro, supporto Spine MULTILAM a molla impilabile ⌀2 mm con contatto affidabile, con Maniche isolanti rigidi su entrambe le estremità.
· Diametro esterno Cavo in PVC: 0,5 mm².

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65.9179-10021
65.9179-10022
65.9179-10023
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni

8.40 €

1 Disponibile 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 600 V, CAT II, 10 A Diameter of plug system 2 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Lead length 100 Lead lengths 30 cm; 60 cm; 100 cm Lead insulation PVC
Surface treatment electrical contact Au

Supporto tecnico