Adattatore di conversione presa Staubli A-SLK4 per Spine di sicurezza ⌀4 mm

Adattatore di conversione presa Staubli A-SLK4 per Spine di sicurezza ⌀4 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Adattatore di conversione presa Staubli A-SLK4 per Spine di sicurezza ⌀4 mm
  • Adattatore di conversione presa Staubli A-SLK4 per Spine di sicurezza ⌀4 mm
  • Adattatore di conversione presa Staubli A-SLK4 per Spine di sicurezza ⌀4 mm
  • Adattatore di conversione presa Staubli A-SLK4 per Spine di sicurezza ⌀4 mm
  • Adattatore di conversione presa Staubli A-SLK4 per Spine di sicurezza ⌀4 mm
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Può essere montato a vite su un Adattatore, in Ottone, placcato oro, presa ⌀4 mm .
· La Spine espandibile da ⌀4 mm di questo Adattatore può essere fissata alla presa serrando la Vite di bloccaggio.
· Montato, l' Adattatore è dotato di protezione anti-contatto completa.
· Compatibile con Presa di corrente rigide da ⌀4 mm con isolatore e spine a molla Maniche ⌀4 mm con Spina isolanti rigidi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24.0160-21
24.0160-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.75 €

25 Disponibile 3 giorni

5.75 €

25 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 1000 V, CAT II, 32 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Assembly instruction MA 115 Base material electrical contact CuZn Surface treatment electrical contact Au

Supporto tecnico