[ Spillo di contatto Ilme] Connessione a crimpare da 100 A, Spillo lavorato (CGFA 25)

[ Spillo di contatto Ilme] Connessione a crimpare da 100 A, Spillo lavorato CGFA 25

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CGFA 25

Marca: ILME

Prezzo: 21.12

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Applicable pin/contact: Femmina (presa)

Misura cavo conforme (sezione): 25 mm²

Misura cavo conforme (AWG): 4–3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CGFA 25

Codice componente
CGFA 25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Misura cavo conforme (sezione)
(mm²)
Misura cavo conforme (AWG)

21.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)254–3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Application Collegamento cavo Allowable Current(A) 100
Allowable Voltage(V) 1000 Wire connection method Crimpatura Representative Standard CUL
Nomi componenti Contatto a crimpare placcato in argento Trattamento superficie (materiale) Placcatura in argento Altri standard GL, GOST

Si trova sulla pagina di [ Spillo di contatto Ilme] Connessione a crimpare da 100 A, Spillo lavorato, il codice articolo è il seguente: CGFA 25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CGFA 25.

Tipologia prodotto

Codice componente
CGFA 16
CGFA 35
CGMA 16
CGMA 25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Misura cavo conforme (sezione)
(mm²)
Misura cavo conforme (AWG)

19.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)166–5

17.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)352

16.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)166–5

15.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)254–3

Supporto tecnico