Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 86.48 € Prezzo speciale | 86.48 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 37 giorni |
Un contattore a stato solido viene utilizzato per la commutazione silenziosa e senza usura di carichi fino a 75A nella tecnologia di automazione. I circuiti di controllo e di carico sono isolati galvanicamente. Sono disponibili in diversi design, con e senza dissipatore di calore. La tecnologia dei semiconduttori consente la commutazione di carichi con frequenze di commutazione più elevate. I relè a stato solido sono testati al 100% prima della consegna.
Si trova sulla pagina di Contattore a stato solido, il codice articolo è il seguente: 1406200000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1406200000.
Codice componente |
---|
1406210000 |
1406220000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC | Tensione di esercizio | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-1 | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-51 | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-53a | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-53b | Numero di fasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.40 € | 1 | 9 giorni | - | - | 3.5–32 | 24–510 | 23 | 23 | 12 | 12 | 1 | |||
95.52 € | 1 | 51 giorni | 160–240 | 160 - 240 | 160 - 240 | 12–275 | 17 | 17 | 3.5 | 3.5 | - |