Selezionare le varianti
Cavo sensore / attuatore 1022960000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Cavo sensore / attuatore
Codice componente:1022960000

Prezzo unitario standard: 5.63 Prezzo speciale 5.63
Giorni spedizione: 44 giorni

Cavi per il cablaggio di sensori e attuatori e per la trasmissione di dati in varie applicazioni. Il cavo stampato offre un giunto di connessione al cavo collegato e testato fabbrica.

Specifiche 1022960000

  • Numero di poli
    5
  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    Terminale conduttore scoperto
  • Tipo di collegamento elettrico, lato scatola
    Terminale conduttore scoperto
  • Materiale guaina del cavo
    PUR (poliuretano)
  • Senza alogeni
  • Colore guaina del cavo
    Nero
  • Con indicazione LED
    -
  • Con schermatura
    No
  • Tipo di cavo
    Nucleo multiplo
  • Materiale corpo del contatto
    Altro
  • Materiale della superficie di contatto
    Au
  • Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa
    -40 - 80
  • Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento
    -25 - 80
  • Corrente nominale di ingresso
    4
  • Tensione nominale
    -

Si trova sulla pagina di Cavo sensore / attuatore, il codice articolo è il seguente: 1022960000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1022960000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1022970000
1022980000
1345520000
1345530000
1345540000
1357320000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di poli Materiale guaina del cavo Senza alogeni Colore guaina del cavo Con indicazione LED Con schermatura Materiale corpo del contatto Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento Tensione nominale
-

5.06 €

100 44 giorni 3PUR (poliuretano)Nero-----60
-

5.34 €

100 44 giorni 4PUR (poliuretano)Nero-----30

4.77 €

100 58 giorni 3PUR (poliuretano)Giallo-NoAltro-40 - 80-25 - 80-

5.34 €

100 58 giorni 4PUR (poliuretano)Giallo-NoAltro-40 - 80-25 - 80-

5.43 €

100 58 giorni 5PUR (poliuretano)Giallo-NoAltro-40 - 80-25 - 80-

6.11 €

100 58 giorni 3PUR (poliuretano)NeroNoAltro-40 - 80-25 - 80250

Supporto tecnico