Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1027920120
Marca: WEIDMUELLER
Prezzo: 27.83 €
Tempi di consegna: 58 giorni
Numero di poli: 3
Tipo di collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola: Altro
Materiale guaina del cavo: -
Senza alogeni: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1027920120
Codice componente
|
---|
1027920120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Materiale guaina del cavo | Senza alogeni | Colore guaina del cavo | Con indicazione LED | Con schermatura | Materiale corpo del contatto | Materiale della superficie di contatto | Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | Corrente nominale di ingresso | Tensione nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.83 € | 10 | 58 giorni | 3 | Altro | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo di cavo | Nucleo multiplo |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo adattatore sensore-attuatore (assemblato), il codice articolo è il seguente: 1027920120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1027920120.
Configura
Proprietà di base
Materiale guaina del cavo
Senza alogeni
Colore guaina del cavo
Con indicazione LED
Con schermatura
Materiale corpo del contatto
Materiale della superficie di contatto
Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa
Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento
Corrente nominale di ingresso
Tensione nominale
Numero di poli
Tipo di collegamento elettrico, lato campo
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1005469901 |
1099790100 |
1106800030 |
1108420010 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Materiale guaina del cavo | Senza alogeni | Colore guaina del cavo | Con indicazione LED | Con schermatura | Materiale corpo del contatto | Materiale della superficie di contatto | Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | Corrente nominale di ingresso | Tensione nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.28 € | 1 | 92 giorni | 3 | Altro | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35.68 € | 1 | 49 giorni | - | Altro | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.95 € | 1 | 92 giorni | 3 | Terminale conduttore scoperto | M12 | PUR (poliuretano) | Sì | Nero | No | No | Altro | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 250 | ||
27.97 € | 1 | 58 giorni | 3 | Altro | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |