Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 28.63 € Prezzo speciale | 28.63 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 58 giorni |
Cavo adattatore pronto per il collegamento dei cavi sensore-attuatore.
Si trova sulla pagina di Cavo adattatore per sensore-attuatore (assemblato) , cavo di collegamento, M12 / M12, cablaggio doppio, maschio, tipo dritto, femmina 2X, tipo dritto, il codice articolo è il seguente: 1005460150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1005460150.
Codice componente |
---|
1005460030 |
1005460170 |
1005460180 |
1005460300 |
1005460500 |
1005461000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli | Lunghezza cavo | Materiale guaina del cavo | Senza alogeni | Materiale corpo del contatto | Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | Tensione nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.35 € | 1 | 58 giorni | 3 | 0.3 | Altro | Sì | CuZn | -40 - 80 | -25 - 80 | 250 | |||
- | 29.15 € | 1 | 92 giorni | 3 | 1.7 | PUR (poliuretano) | Sì | Altro | -40 - 80 | -25 - 80 | 250 | ||
- | 29.42 € | 1 | 92 giorni | 3 | 1.8 | PUR (poliuretano) | Sì | Altro | -40 - 80 | -25 - 80 | 250 | ||
32.62 € | 1 | 58 giorni | 3 | 3 | Altro | Sì | CuZn | -40 - 80 | -25 - 80 | 250 | |||
37.92 € | 1 | 58 giorni | 3 | 5 | Altro | Sì | CuZn | -40 - 80 | -25 - 80 | 250 | |||
51.20 € | 1 | 58 giorni | 3 | 10 | Altro | Sì | CuZn | -40 - 80 | -25 - 80 | 250 |