Selezionare le varianti
Cavo adattatore per sensore-attuatore (assemblato), cavo di collegamento, M12/ M8, cablaggio doppio, maschio, tipo dritto, femmina 2X, ad angolo 1093260500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Cavo adattatore per sensore-attuatore (assemblato), cavo di collegamento, M12/ M8, cablaggio doppio, maschio, tipo dritto, femmina 2X, ad angolo
Codice componente:1093260500

Prezzo unitario standard: 39.37 Prezzo speciale 39.37
Giorni spedizione: 58 giorni

Cavo adattatore pronto per il collegamento dei cavi sensore-attuatore.

Specifiche 1093260500

  • Numero di poli
    3
  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    M8
  • Tipo di contatto a innesto, lato campo
    Maschio (spina)
  • Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo
    Tipo dritto
  • Tipo di collegamento elettrico, lato scatola
    M12
  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola
    Maschio (spina)
  • Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
    Tipo dritto
  • Lunghezza cavo
    5
  • Materiale guaina del cavo
    PUR (poliuretano)
  • Senza alogeni
  • Colore guaina del cavo
    Giallo
  • Con indicazione LED
    No
  • Con schermatura
    No
  • Tipo di cavo
    Nucleo multiplo
  • Materiale corpo del contatto
    CuZn
  • Materiale della superficie di contatto
    Au
  • Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa
    -40 - 80
  • Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento
    -25 - 80
  • Corrente nominale di ingresso
    4
  • Tensione nominale
    60

Si trova sulla pagina di Cavo adattatore per sensore-attuatore (assemblato), cavo di collegamento, M12/ M8, cablaggio doppio, maschio, tipo dritto, femmina 2X, ad angolo, il codice articolo è il seguente: 1093260500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1093260500.

Tipologia prodotto

Codice componente
1093260150
1093260300
1093261000
9457410030
9457410150
9457410200
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo Materiale guaina del cavo Colore guaina del cavo Con indicazione LED Tensione nominale

28.38 €

1 58 giorni 1.5PUR (poliuretano)GialloNo60

33.09 €

1 58 giorni 3PUR (poliuretano)GialloNo60

55.11 €

1 58 giorni 10PUR (poliuretano)GialloNo60

35.18 €

1 58 giorni 0.3AltroNero24

38.26 €

1 58 giorni 1.5AltroNero24

39.52 €

1 58 giorni 2AltroNero24

Supporto tecnico