Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 15.95 € Prezzo speciale | 15.95 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 58 giorni |
Il cavo sensore/attuatore viene utilizzato per il cablaggio di sensori e attuatori e per la trasmissione dei dati. Il cavo stampato offre un giunto di connessione al cavo collegato e testato fabbrica.
Si trova sulla pagina di Cavo sensore-attuatore (assemblato) , cavo di collegamento, M12 / M8, il codice articolo è il seguente: 1009170030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1009170030.
Codice componente |
---|
1009170300 |
1093090150 |
1093090300 |
1093090500 |
1093091000 |
1093100150 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Lunghezza cavo | Colore guaina del cavo | Con indicazione LED | Materiale corpo del contatto | Materiale della superficie di contatto | Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | Corrente nominale di ingresso | Tensione nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.57 € | 1 | 58 giorni | 3 | Femmina (bus) | Tipo dritto | Maschio (spina) | Tipo dritto | 3 | Nero | No | Altro | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 60 | |||
17.26 € | 1 | 58 giorni | 3 | Femmina (bus) | Tipo dritto | Maschio (spina) | Tipo dritto | 1.5 | Giallo | No | Altro | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 60 | |||
19.62 € | 1 | 58 giorni | 3 | Femmina (bus) | Tipo dritto | Maschio (spina) | Tipo dritto | 3 | Giallo | No | Altro | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 60 | |||
22.75 € | 1 | 58 giorni | 3 | Femmina (bus) | Tipo dritto | Maschio (spina) | Tipo dritto | 5 | Giallo | No | Altro | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 60 | |||
30.63 € | 1 | 58 giorni | 3 | Femmina (bus) | Tipo dritto | Maschio (spina) | Tipo dritto | 10 | Giallo | No | Altro | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 60 | |||
19.22 € | 1 | 58 giorni | 4 | Femmina (bus) | Tipo dritto | Maschio (spina) | Tipo dritto | 1.5 | Giallo | No | Altro | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 30 |