Selezionare le varianti
Cavo sensore-attuatore (assemblato) , cavo di collegamento, M8 / M8 1073020200

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Cavo sensore-attuatore (assemblato) , cavo di collegamento, M8 / M8
Codice componente:1073020200

Prezzo unitario standard: 16.91 Prezzo speciale 16.91
Giorni spedizione: 58 giorni

Il cavo sensore/attuatore viene utilizzato per il cablaggio di sensori e attuatori e per la trasmissione dei dati. Il cavo stampato offre un giunto di connessione al cavo collegato e testato fabbrica.

Specifiche 1073020200

  • Numero di poli
    3
  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    M8
  • Tipo di contatto a innesto, lato campo
    Femmina (bus)
  • Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo
    Tipo dritto
  • Tipo di collegamento elettrico, lato scatola
    M8
  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola
    Maschio (spina)
  • Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
    Ad angolo
  • Lunghezza cavo
    2
  • Materiale guaina del cavo
    PUR (poliuretano)
  • Senza alogeni
  • Colore guaina del cavo
    Nero
  • Con indicazione LED
    No
  • Con schermatura
    No
  • Tipo di cavo
    Nucleo multiplo
  • Materiale corpo del contatto
    Altro
  • Materiale della superficie di contatto
    Au
  • Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa
    -40 - 80
  • Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento
    -25 - 80
  • Corrente nominale di ingresso
    4
  • Tensione nominale
    60

Si trova sulla pagina di Cavo sensore-attuatore (assemblato) , cavo di collegamento, M8 / M8, il codice articolo è il seguente: 1073020200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1073020200.

Tipologia prodotto

Codice componente
1073020054
1073020100
1073020150
1073020250
1073020300
1073020400
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di poli Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Lunghezza cavo Colore guaina del cavo Con schermatura Materiale corpo del contatto Materiale della superficie di contatto Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento Corrente nominale di ingresso Tensione nominale

15.02 €

1 58 giorni 3Ad angolo0.54NeroNoAltroAu-40 - 80-25 - 80460

15.66 €

1 58 giorni 3Ad angolo1NeroNoAltroAu-40 - 80-25 - 80460

16.28 €

1 58 giorni 3Ad angolo1.5NeroNoAltroAu-40 - 80-25 - 80460
-

17.54 €

1 58 giorni 3Ad angolo2.5NeroNoAltroAu-40 - 80-25 - 80460

18.17 €

1 58 giorni 3Ad angolo0.3NeroNoAltroAu-40 - 80-25 - 80460
-

19.42 €

1 58 giorni 3Ad angolo4NeroNoAltroAu-40 - 80-25 - 80460

Supporto tecnico