Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 23.37 € Prezzo speciale | 23.37 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 51 giorni |
Cavo di collegamento assemblato con spina per valvola e indicatore dello stato con elemento a LED, con circuito soppressore di protezione.
Si trova sulla pagina di Cavo per valvola (assemblato), connettore su un lato - spina valvola, design A, il codice articolo è il seguente: 1435450150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1435450150.
Codice componente |
---|
1026730300 |
1026730500 |
1026731000 |
1435450200 |
9457710080 |
9457710150 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli | Lunghezza cavo | Materiale guaina del cavo | Senza alogeni | Colore guaina del cavo | Con indicazione LED | Con schermatura | Materiale della superficie di contatto | Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | Corrente nominale di ingresso | Tensione nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 37.77 € | 1 | 51 giorni | 3 | 3 | PUR (poliuretano) | - | Grigio | Sì | No | - | -40 - 80 | 0 - 80 | 4 | 24 | ||
- | 41.49 € | 1 | 51 giorni | 3 | 5 | PUR (poliuretano) | - | Grigio | Sì | No | - | -40 - 80 | 0 - 80 | 4 | 24 | ||
- | 52.85 € | 1 | 86 giorni | 3 | 10 | PUR (poliuretano) | - | Grigio | Sì | No | - | -40 - 80 | 0 - 80 | 4 | 24 | ||
- | 23.85 € | 1 | 51 giorni | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.77 € | 1 | 65 giorni | 3 | 0.8 | PUR (poliuretano) | Sì | Nero | Sì | No | Sn | -50 - 80 | -25 - 80 | 4 | 24 | |||
13.89 € | 1 | 65 giorni | 3 | 1.5 | PUR (poliuretano) | Sì | Nero | Sì | No | Sn | -50 - 80 | -25 - 80 | 4 | 24 |