Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 24.29 € Prezzo speciale | 24.29 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 65 giorni |
Cavo di collegamento assemblato con spina per valvola e indicatore dello stato con elemento a LED, con circuito soppressore di protezione.
Si trova sulla pagina di Cavo per valvola (assemblato), spina tipo dritto - spina valvola, design A, il codice articolo è il seguente: 1099760050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1099760050.
Codice componente |
---|
1099760030 |
1099760150 |
1099760250 |
1099760500 |
1099761000 |
1316550150 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli | Lunghezza cavo | Senza alogeni | Colore guaina del cavo | Con schermatura | Materiale della superficie di contatto | Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.98 € | 1 | 65 giorni | 3 | 0.3 | - | Nero | - | - | - | - | |||
25.91 € | 1 | 65 giorni | 3 | 1.5 | - | Nero | - | Sn | - | - | |||
- | 27.51 € | 1 | 92 giorni | 3 | 2.5 | - | Nero | - | Sn | - | - | ||
31.52 € | 1 | 92 giorni | 3 | 5 | - | Nero | - | Sn | - | - | |||
39.57 € | 1 | 92 giorni | 3 | 10 | - | Nero | - | Sn | - | - | |||
30.91 € | 1 | 86 giorni | 4 | 1.5 | Sì | - | No | - | -40 - 90 | -30 - 90 |